Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ISA3-L, Digital Gap Sensor, 2 Screen 3 Color, IP67 with IO-Link

  • Дистанция: 0.01 до 0.30mm.
  • Повторяемост: 5 µm или по-малко (ISA3-FL).
  • Тип изход: IO-Link или 2хNPN/PNP.
  • Степен на защита: IP67.
  • Консумация на сгъстен въздух: 5 l/min или по-малко (ISA3-FL).

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 1 от общо 1 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

ISA3-L-
Номинално разстояние
Присъединяване типоразмер
Технически данни
Станции
Кабел
Скоба
Контролер
Напрежение на 2/2 електромагнитен вентил