Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Интелигентен позиционер

Control your cylinder remotely

  • Дистанционно управление - Обратна връзка за позицията чрез токов сигнал от 4 до 20 mA
  • Опростена инсталация и спестяване на време - Интегрирана функция за калибриране
  • Визуална проверка на състоянието на устройството - Функция за наблюдение.

И още много

  • Чувствителност: ±0,2 % F.S.
  • Повторяемост: ±0,5% F.S.
  • Температура на околната среда и на флуида -20 до 80 °C
  • Степен на защита: IP65
  • Входящ сигнал за обратна връзка: 4 до 20 mA DC.

Configure your product

 
Връзка (Сгъстен въздух - електрическа)