Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

IP200, Positioner

  • Sensitivity: Within ±0.5 % F.S
  • Repeatability: Within ±1 % F.S
  • Ambient and fluid temperatures: -5 to 60 °C.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 7 от общо 7 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

IP200-
Ход