Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

HRZ, High Performance Specialty Chiller, Double Inverter Type

  • Хладилен термо кулър, тип двоен инвертор.
  • Температурен диапазон: 10° до 60°C/ -20° до 90°C.
  • Охлаждаща мощност: 10 kW.
  • Точност на температурата: ±0.1°C.
  • Хладилен агент: R404A (HFC).

Configure your product

 
Циркулиращ флуид
Опция