Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

HRZ, High Performance Specialty Chiller, Fluorinated Coolant Type

  • Флуорирана среда.
  • Температурен диапазон: -20° до 40°C/ 20° до 90°C/ -20° до 90°C.
  • Охлаждаща мощност: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Точност на температурата: ±0.1°C.
  • Хладилен агент: R404A (HFC).

Configure your product

 
Охлаждаща мощност
Диапазон на регулиране на температурата
Опция