Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

HRSE, General Purpose Compact Chiller, Basic, 230 VAC

  • Захранващо напрежение: 230 V AC.
  • Охлаждаща мощност: 1000/1400/1900 W.
  • Икономия на енергия чрез тройно управление.
  • Точност на температурата: ± 2.0 ºC.
  • Температурен диапазон: 10 до 30 ºC.
  • Температура на околната среда: максимум 40 ºC.
  • Ниско ниво на шум: -57 dB.

Configure your product

 
Охлаждаща мощност
Помпа за високо налягане