Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Уред за поддръжка на равномерна температура, стандартен тип - HRS

Improve the performance & reliability of your machine

  • Optimise the quality of your process – Great temperature stability, up to ±0.1 °C
  • Get that smart solution that will give you proactive control – Remote control to manage any anomalies or incidents
  • Adapt to a wide variety of applications – Cooling capacity from 1.1 kW up to 38 kW
  • Ease your control and maintenance – Advanced control functions and improved maintenance performance.

И още много

  • Circulating Fluid Temperature Controller. Water or Air-cooled
  • Cooling capacity: From 1.1 to 38 kW (50 Hz)
  • Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
  • Set temperature range: -10-45 °C
  • With heating function and self-diagnosis
  • Serial communication
  • Compact and lightweight.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Тип резба
Опция 1
Опция 2