Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

HRS100/150, Thermo-chiller, Standard Type, Air-cooled, 400 V

  • Хладилен термо кулър.
  • Максимална охлаждаща мощност: 10 kW (HRS100), 15 kW (HRS150).
  • Точност на температурата: ±1,0 ºC.
  • Температурен диапазон: 5 до 35 ºC.
  • Позволява монтаж на открито: IPX4.
  • Циркулиращ флуид: питейна вода, воден разтвор на етиленгликол (15%), дейонизирана вода.

Configure your product

 
Охлаждаща мощност
Резба
Опция