Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

One Touch Fitting, General Purpose, Tube-Male Thread Connection, Extended Male Elbow - KQ2W

  • Ъглов фитинг, удължено тяло
  • Бърза връзка за шлаух: ф2, ф3.2, ф4, ф6, ф8, ф10, ф12, ф16, ф1/8, ф5/32, ф3/16, ф1/4, ф5/16, ф3/8, ф1/2.
  • Резбово присъединяване: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

KQ2W04-M3G1
Подходящ шлаух външен диаметър
Присъединяване
Материал на резбата /
Обработка на повърхността
Опция
Уплътнение
Release Button

Подходящ шлаух външен диаметър
ф 4
Присъединяване
M3 x 0.5
Материал на резбата /
Обработка на повърхността
G (Неръждаема стомана 303)
Опция
Без
Уплътнение
Без (С изключение на тип резба: G- винаги е челно уплътнение / M & UNI- челно уплътнение)
Release Button
1 (Oval Type)
Тегло
0.004 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version