Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Специални фитинги, Фитинги с врязващ пръстен, ъглов с външна резба позволяващ завъртане след монтаж - L

  • Self-align fittings H, DL, L, LL
  • Applicable tube O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
  • Maximum operating pressure: 1.0MPa
  • Proof pressure: 10MPa
  • Operating fluid: air