Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

EX600, SI Unit

  • Feldbus система: DeviceNet, CC-Link, PROFIBUS DP, EtherCAT и EtherNet/IPTM, PROFINET
  • Тип изход: PNP, NPN
  • Степен на защита: IP67 (вентилен остров)
  • Температура на околната среда: -10° до 50°C
  • Стандарти: CE маркировка, UL сертификация (CSA)
  • Тегло: 300g

Configure your product

 
Версия
Комуникационен протокол
Поляритет на изхода
Опция