Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

EX600, Analogue Output Unit

  • Степен на защита: IP67 (вентилен остров)
  • Температура на околната среда: -10° до 50°C
  • Влажност: 35~85%RH (без конденз)
  • Стандарти: CE маркировка, UL сертификация (CSA)
  • Тегло: 290g

Configure your product

 
Щекер и изходен канал