Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

EVZM400, 5 Port Mechanical Valve, Metal Seal, European

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.15 до 1.0 MPa
  • Температура на флуида и околната среда: -5° до 60°C (без замръзване)
  • Ефективно сечение (Cv): 0.55
  • Размер на портовете: основен разпределител Rc(PT) 1/8, пилотен разпределител (обезвъздушаване) M5х0.8