Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

EVFM200, 5 Port Mechanical Valve, Metal Seal, European

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.1 до 1.0 MPa
  • Ефективно сечение (Cv): 18mm 2 (1.0)
  • Максимална честота :
    300 c.p.m. или по-малко
  • Тегло: 300g

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 1 от общо 1 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

EVFM25-F02-
Опции на тялото
Версия
Опция
Аксесоари