Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с вграден обратен клапан, общо приложение, бърза връзка за шлаух, опростена ръкохватка, метално тяло, ъглов - ASB

Endurance is ensured

  • Здрави и устойчиви на въздействието на околната среда - Всички външни части са изработени от метал
  • Монтаж и демонтаж на шлауха по най-лесния начин - повече пространство
  • Ефективност на машината при роботизирани приложения - с около 28 % по-лека от предишната серия.

И още много

  • Околна среда със заваръчни пръски, прах или UV радиация
  • Присъединителна резба: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Приложим външен диаметър на шлауха: от ф4 до ф12 mm и от ф5/32" до ф1/2"
  • Диапазон на работното налягане: 0,1 до 1 MPa.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 14 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

ASB21--
Размер на корпуса
Тип управление
Тип резба
Присъединяване
Подходящ шлаух външен диаметър
Seal Method
Опция
Шестоъгълна блокираща гайка