Не е регистриран. Моля, свържете се с нас на eshop@smc.bg.
Продуктов каталог
Клиентите, които търсят компактен, лек, клапан с голям поток за пилотно управляеми вентили или задвижващи механизми, вече не се нуждаят от търсене. След обстойни изследвания и разработки, световните лидери SMC пуснаха най-новата си серия V100 - един от най-модерните соленоидни клапани на днешния пазар. Проектиран с революционна магнитнo захранване и външен капак, и екологична конструкция на V100 позволява на бобината да увеличи силата си със 160%. Освен това се генерират икономии на енергия от прогресивната ниска консумация на енергия на клапана. Стандартният V100 използва само 0,35 w, което е със 76% по-малко от сравнимите клапани, а моделът с ниска мощност използва само 0,1 w, отразяващо; драматични икономии до 93% в сравнение със съществуващите продукти. Предлага се в опции 3, 5, 6, 12 и 24 VDC, серия V100 има широчина на клапана от само 10 мм и обща височина и дължина съответно 24,7 мм и 27 мм и е може би един от най-малките пневматични клапани, които се предлагат в момента. Тегло само 12 g и с дебит между 8,4; и 24 л / минута, това е идеалното решение, когато пространството, производителността и теглото на компонентите са критични.
Серия SY предлага множество предимства за енергоефективни решения според вашите изисквания. Серията предлага голям дебит при ниска консумация в компактно тяло. SY се предлага с портове в тялото или за фланцов монтаж и може да се използва индивидуално или в общ блок.
Removed due to no functionality enabled detected
Серията VV061 е директно задвижван 3-пътен електромагнитен клапан, проектиран за 4 и 8 станционни блокове с интегриран компактен колектор, клапан, платка, основа и фитинги, образуващи един компактен блок Моделът от серия VV061 има опционално енергоспестяваща верига, която може да се използва при продължително натоварване. Този уред се предлага с фитинги за бърза връзка или с фитинги с врязващ пръстен и допълнителен съединителен кабел с дължини 300, 600 или 1000 мм.
След заявките за електронна и полупроводникова индустрия за компактен колектор с интегрирани 3-портови електромагнитни клапани, имаме удоволствието да пуснем новата ни серия VV100 интегрирани на плоча. Проектирани с мисъл за спестяване на място и лекота на използване, нашите инженери за научноизследователска и развойна дейност са интегрирали умело два единични 3-портови соленоидни клапана във всяка клапанна станция, като по този начин намаляват общите размери на блока. Чрез възприемането на тази уникална характеристика, VV100 колекторни блокове вече могат да бъдат изградени с дължина до 146,4 mm, като просто се променя дължината на свързващия прът на колектора и чрез добавяне или премахване на броя на приставките (D-sub конектор) или станции с твърд кабел. Икономията на енергия също се взима под внимание, тъй като отделни клапани могат да бъдат поръчани с енергоспестяващо захранване, като стандартно се намалява консумацията на енергия от 0,4 W; до само 0,15W при използване на непрекъснат режим на работа. И тъй като всеки клапан може да бъде изключен ръчно, е гарантирана безопасна поддръжка. Серия VV100 е подходяща както за директен монтаж, така и за монтиране на скоба и може да побере различни размери на шлауха, включително нашите миниатюрни 2 мм фитинги за бърза връзка.
Series S070 is a super compact direct acting 3/2 port solenoid valve that meets the miniaturisation needs of analysers, medical equipment and semiconductor manufacturing equipment. S070 is extremely lightweight (5g for valve single unit type) and operation noise is 38dB(A) or less. It is easy to increase or decrease the number of stations (stacking base). Valve width is 7mm.
Голям капацитет на потока, но компактен размер.Ниска консумация на енергия.Подходящ за използване във вакуумни приложения.1 клапан, 6 функции. (Универсално присъединяване)Селективното свързване може да осигури 6 функции на клапана,като N.C. клапан, N.O. клапан, разделителен клапан, селективен клапан и др.Клапана за плоча може лесно да се преобразуваот N.C. нормално затворен за N.O. обикновено се отварят само чрез обръщане на капака на превключвателя.
Removed due to no functionality enabled detected
Серия VQD1000 е 4-портов електромагнитен разпределител с директно управление и предлага голям дебит в компактно, леко тяло. Може да се използва и за вакуумни приложения (до -100kPa). Всички компоненти на разпределителите VQD1000, които са в контакт с флуида, не съдържат мед. Серията VQD предлага изключително бързо и стабилно време за реакция.
Универсално присъединяване.Предлага се за N.C. клапан, N.O. клапан, разделителен клапан, селективен клапан и др.Nl / мин: 196.Компактен / Широчина 18 X Дължина 63 (mm).Ниска консумация 4W.DC (стандартен).2W DC (стил с ниска мощност).Приложим за вакуум –101.2kPa.Стандарт без спецификации за мед.Частите, които влизат в контакт с течности, не съдържат мед, като по този начин позволяват стандартният продукт да се използва такъв, какъвто е.
Серията VK3000 е електромагнитен разпределител с 5 порта, директно управление и гумени уплътнения. Той отговаря на спецификациите copper free, тъй като всички части в контакт с флуидите са направени от немедни материали. Компактен разпределител (ширина 18 х дължина 68 мм), серията VK3000 се предлага за единичен или фланцов монтаж.