Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-Y7BA, Water Resistant 2 Colour Indication Style Solid State Switch, Direct Mounting, Grommet

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 24 V DC (10 до 28 V DC).
  • Максимален ток: 5 до 40mA.
  • Приложими серии цилиндри: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH.