Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-R73x/R80x, Reed Switch, Direct Mounting, Grommet

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC, 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 100 V AC/100 V DC.
  • Максимален ток: 5 до 50mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDRB, MDSU.