Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-F7BAV, Water Resistant 2 Colour Indication Style Solid State Switch, Rail Mounting, Grommet, Perpendicular

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: 24 V DC реле/​​PLC.
  • Максимален ток: 5 до 40mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configure your product

 
Дължина на свързващия кабел