Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-A90V/A93V-588, Reed Switch, Direct Mounting, Grommet, Perpendicular, ATEX category 3

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC, 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 100 V AC/48 V DC (4 до 8 V DC).
  • Максимален ток: 5 до 50mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Configure your product

 
Модел
Дължина на свързващия кабел