Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-A44C, Reed Switch, Tie-rod Mounting, DIN Terminal

  • Електрическо присъединяване: DIN конектор.
  • Приложение: реле/PLC.
  • Захранващо напрежение: 100, 200 V AC/24 V DC.
  • Максимален ток: 5 до 50mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA.

Configure your product

 
Модел
Диаметър на буталото ф