Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-90A/93A-588, Reed Switch, Direct Mounting, Grommet, Heavy Insulation Cable, ATEX category 3

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC, 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 100 V AC/100 V DC.
  • Максимален ток: 5 до 50mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDJP, CDU.

Configure your product

D--588
Модел
Дължина на свързващия кабел