Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CRB2-Z

CRB2-Z
Представихме подобрена версия на нашия въртящ се задвижващ механизъм от серия CRB2, който в допълнение към типа двойно крило има стандартно единично крило. CRB2-Z предлага по-лесни опроводяване поради паралелното разположение на портовете, които могат да бъдат странично или аксиално пренесени, демонстрирайки постоянния ни ангажимент за подобряване на производителността и функционалността на нашите продукти. С четири възможности за ъгъл на въртене, вариращи от 90 ° до 270 °, CRB2-Z има гъвкавостта да се използва в тесни пространства. Той може да управлява и по-тежки товари, благодарение на типа двойно крило, която има двойно по-голям въртящ момент от опцията с единично крило, но със същите размери. По избор се използва и устройство за автоматичните сензори за позиция - при което автоматичните превключватели могат да бъдат закрепени във всяко положение в периферната посока - и / или ъгъл за регулиране на ъгъла, като и двата могат да бъдат директно монтирани върху корпуса на задвижващия механизъм.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене