Серията CQU е проектирана да бъде лек, компактен плосък цилиндър. Ширината е с до 40% по-малка в сравнение със серията CQ2 на SMC, а цялата дължина е намалена до 15% в сравнение с цилиндъра MU на SMC с ход 30 mm. Серията се предлага с диаметри на буталата 20 мм, 25 мм, 32 мм и 40 мм. Сензорите за позиция могат да бъдат монтирани, без да се премахват монтажните скоби. Възможно е да се монтира малък сензор за позиция в 4 посоки. Възможностите за монтаж на CQU включват проходен отвор / двоен край (стандартен), вертикална скоба за крака, хоризонтална скоба за крака и двойна скоба.