<ul><li>Два варианта: базов (-X2800) и тандем (-X2900).</li><li>Сила на задържане: максимум 300 N.</li><li>Сила на затягане максимум 200 N.</li><li>Компактенe ширина 20 mm.</li><li>Намалено тегло. 250 g (базова версия).</li><li>Възможност за монтаж на датчици.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CKZM16-68-
Моля, проверете срока за доставка. Щракнете тук
за подобни продукти поддържани на склад или се Свържете се с нас
за допълнителна информация.