Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CKZ3

CKZ3
    Стартира новата ни гама от леки, алуминиеви заключващи цилиндри, серия CKZ3T. Разработени първоначално за автомобилната индустрия, но подходящи за заваръчни приложения и среди, изложени на искри от дъгово или точково заваряване, цилиндри със скоби от серия CKZ3T, които могат да се използват с избор от 12 опции за скоби, са до 39% по-леки в сравнение с нашата съществуваща гама от серия CKZT. Предлагат се в модели с диаметър на буталото 50 мм и 63 мм и с обширна гама от стандартни ъгли на отваряне (от само 15 °), тези двойно действащи цилиндри са конструирани с еластично демпфериране от страната на затягане, като по този начин намаляват ефектите от удара при освобождаване. Проектиран със заоблен горен капак, за да помогне за намаляване на потенциалното натрупване на заваръчни пръски, серията CKZ3T може да бъде избрана с метален или гумен капак (съвместим с UL94 стандарт V0) като стандарт. Цилиндрите от серия CKZ3T се предлагат със или без сензори за позиция от тип касета (опции Turck или P&F) и с едно болтово закрепване на касетата, което осигурява бързо инсталиране и отстраняване на сензора.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене