Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(L)KU32, Плосък цилиндър за центриране и затягане

Изискванията на клиентите за гама от по-малки цилиндри със затягащи щифтове за компактни машинни приложения вече са отговорени с пускането на две нови опции за щифтови скоби Series CKQG32 и Series CKU32. Предлагайки широка гама от диаметри на направляващите щифтове от 7,5 мм до 20 мм и подходящи за употреба с широка гама от работни материали - с диаметър на буталото от 8 мм до 20 мм, тези скоби са особено подходящи за малки, леки затягащи и обработващи материали материали като тези, които често се срещат в автомобилната индустрия. Предлагат се във височина на затягане 30 мм или 100 мм, тези цилиндри могат да побират два сензора за позиция, устойчиви на магнитни полета, на две повърхности на модела CKU32 и на всяка от четирите повърхности на серията CKQG32.

Configure your product

 
Заключване
Диаметър на водача
Форма на водача
Положение на лоста
Височина на затягане
Сензор за положение на буталото
Свързващ кабел
Брой
Опция