Сензор за положение на буталото
-- Избери опция --
Без сензори за положение
M9B--Електронен, стандартен, 2-проводен, аксиален
M9BA--Електронен, водоустойчив, 2-проводен, аксиален
M9BW--Електронен, двуцветна индикация, 2-проводен, аксиален
M9N--Електронен, стандартен, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NA--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, NPN, аксиален
M9NW--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, NPN, аксиален
M9P--Електронен, стандартен, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PA--Електронен, водоустойчив, 3-проводен, PNP, аксиален
M9PW--Електронен, двуцветна индикация, 3-проводен, PNP, аксиален
A33--Рид контакт, 5 до 24 V DC, LED, 2-проводен, без
A34--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 200 V AC максимално, LED, 2-проводен, без
A44--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 200 V AC максимално, LED, 2-проводен, без
A54--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 200 V AC максимално, LED
A59W--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 2-цвета индикация, 2-проводен
A64--Рид контакт, 5 до 24 V DC, 200 V AC максимално
A90--рид контакт, AC напрежение, хоризонтален, кабел 0.5 m
A93--рид контакт, DC напрежение, AC напрежение, светлинна индикация, хоризонтален, кабел 0.5 m
A96--Рид контакт, 4 до 8 V DC, 3-проводен, LED, хоризонтален кабел
F59F--Електронен, диагностика, 4-проводен NPN
G39--Електронен, стандартен, 3-проводен, NPN, без
K39--Електронен, стандартен, 2-проводен
P4DW--Електронен, двуцветна индикация, устойчив на магнитни полета, 2-проводен
-- Избери опция --
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
-- Избери опция --
0.5 m (Или без в случай, че няма датчици)
M (1m)
L (3 m)
Z (5m)
SC (0.5 m дължина на кабела, M12 щекер 4-пина, 3 & 4 OUT)
SE (0.3 m дължина на кабела, M12 щекер 4-пина, 1 & 4 OUT)
SAPC (0.5 m дължина на кабела, M8 щекер 3-пина)
SBPC (0.5 m дължина на кабела, M8 щекер 4-пина)
SDPC (0.5 m дължина на кабела, M12 щекер 4-пина)
MAPC (1.0 m дължина на кабела, M8 щекер 3-пина)
MBPC (1.0 m дължина на кабела, M8 щекер 4-пина)
MDPC (1.0 m дължина на кабела, M12 щекер 4-пина)
-- Избери опция --