Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Серия C55, Компакт-цилиндър, ISO 21287

ISO means Service with SMC

  • Получете необходимата квалифицирана помощ - Лични и бързи съвети от нашите експерти
  • Възстановяване на работата на вашия завод възможно най-бързо - Произвежда се и се съхранява в Европа
  • Адаптиране на цилиндъра към вашето приложение - Предлагат се до 30 модификации на буталния прът.

И още много

  • Диаметър на буталото: ф20, ф25, ф32, ф40, ф50 и ф63 mm
  • Стандартен ход: от 5 до 150 mm
  • Конструкцията е подобна на тази на настоящия устойчив на радиално натоварване цилиндър серияCQ2
  • Дизайнът със зегерка позволява по-бърза и лесна поддръжка
  • Възможност за монтаж на датчици от четири страни.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.