Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C55

C55
Европейските машинопроизводители, търсещи високоефективни компактни задвижвания, съвместими с ISO 21287, не трябва да търсят повече, благодарение на най-новата разработка на световните лидери, SMC, с пускането на новото поколение - серия C55, двойно действащи, с едностранен прът, пневматични цилиндри.Проектирани да отговорят на широк спектър от приложения за автоматизация, серия C55 постига изключителни натоварвания, благодарение на своите уникално еластично демпфериране, уплътняващ пръстен на буталото и втулка на пръта, които се използват в цялата гама. Следователно европейските машиностроители, търсещи ISO компактен цилиндър с дължина на хода до 150 mm, включително предимствата на стандартизираните монтажни размери, вече имат идеалното решение.Предлагат се в стандартни размери на буталото от: 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм, със скорост на буталото между 50 - 500 мм / сек, тези цилиндри са проектирани да работят при относително ниско въздушно налягане между 0,05 - 1,0 МРа и при околна среда и температури на флуида между минус 10ºC до плюс 70ºC.Със стандартизирани опции за монтаж, отговарящи както на ISO 21287, така и на 6431, тази нова гама цилиндри ефективно допълва обширната гама от SMC цилиндри, съвместими с ISO / VDMA.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене