Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)S1-XC11, Air Cylinder, Double Acting, Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type

  • Double acting, single rod
  • Bore sizes: 125mm to 300mm
  • Strokes up to 2400mm available
  • Seven mounting styles available
  • Auto switch capable.

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Материал на шлауха
Версия
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход А (Свържете се с нас при нужда от различни ходове от стандартните)
Stroke B-A (Maximum value for B: 1200 mm)
  []
Опция
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой