Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CQS

Lack of space is no longer a problem

  • Намалени монтажни размери - Идеални за приложения с ограничено пространство за монтаж
  • Осигорен против превъртане - Бутален прът с шестоъгълно напречно сечение
  • Гъвкав дизайн - Благодарение на квадратната форма на корпуса и лесния монтаж на датчици за положение.

И още много

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25
  • Standard strokes up to 50 mm
  • Rubber cushion available
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing, clean room
  • Auto switch capable.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

CQSWB16-15D
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Ход
Опция
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой

Модификации на буталния прът


Магнит
Без
Монтаж
B (резбови монтажни отвори)
Диаметър на буталото ф
ф16 mm
Ход
15 mm
Опция
Стандарт (Вътрешна резба на пръта)
Сензор за положение на буталото
Без сензори за положение
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
0.5m кабел (или нищо, когато няма датчик за положение на буталото)
Брой
2 бр. (или нищо, когато няма датчик за положение на буталото)
Опции на пръта
Без
Работен флуид
Air
Максимална температура на работния флуид
70 ºC
Минимална температура на работния флуид
-10 ºC
Максимално работно налягане
1.0 MPa
Минимално работно налягане
0.07 MPa
Тестово налягане
1.5 MPa
Максимална температура на околната среда
70 ºC
Минимална температура на околната среда
-10 ºC
Брой пневматични връзки
2 бр.
Пневматична връзка на входа
M5
Работен режим на задвижването
Двойнодействащ
Теоретична сила на цилиндъра, изнасяне на буталния прът (при 0.5 MPa)
75 N
Теоретична сила на цилиндъра, прибиране на буталния прът (при 0.5 MPa)
75 N
Максимална скорост на буталото
500 mm/s
Форма в края на буталния прът
Internal thread
Геометрична форма на буталния прът
устойчив на корозия и киселини
Вътрешна резба на буталния прът
M4
Минимална скорост на буталото
50 mm/s
Смазване
Non-lube
Тегло
0.075 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version