Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Компакт-цилиндър CQ2-Z

Overcome your limits

  • Fit CQ2 to your application requirements – Large range of variations with short delivery times across Europe
  • Save space in your machines – Reduced dimensions of the cylinder and components
  • Minimise overall machine weight and increase the productivity – Lightweight just 456 g (Ø40 and 50 mm stroke).

И още много

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Standard stroke range (mm): 5 to 100
  • Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, secondary batteries manufacturing, clean room
  • Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 34 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

CQ2KB16-D
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход
 
Опции на тялото
Канал за монтаж на датчик
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой

Модификации на буталния прът