Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Компакт-цилиндър CQ2-Z

Overcome your limits

  • Fit CQ2 to your application requirements – Large range of variations with short delivery times across Europe
  • Save space in your machines – Reduced dimensions of the cylinder and components
  • Minimise overall machine weight and increase the productivity – Lightweight just 456 g (Ø40 and 50 mm stroke).

И още много

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Standard stroke range (mm): 5 to 100
  • Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, secondary batteries manufacturing, clean room
  • Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 33 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

CQ2-
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход
Действие
Опции на тялото
Канал за монтаж на датчик
Mounting Bolt
Монтажни аксесори към буталния прът
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой

Модификации на буталния прът