Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)BA2-XC10, Air Cylinder, Double Acting, End Lock, Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type

  • CBA2, цилиндър със спирачка
  • Диаметър на буталото: ф40, ф50, ф63, ф80 и ф100mm
  • Тестово налягане: 1,5 MPa
  • Демпфериране
  • Различни опции за монтаж.
  • Възможност за монтаж на датчици.

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Материал на шлауха
Диаметър на буталото ф
Ход А (Свържете се с нас при нужда от различни ходове от стандартните)
Suffix A
Lock Position A
Release Type A
Stroke B (Maximum value for A+B: 1000 mm)
  []
Suffix B
Lock Position B
Release Type B
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой