Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)A2K-XC10, Air Cylinder, Non-rotating, Double Acting, Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type

  • Air cylinder, double acting, single rod, non-rotating rod
  • Bore sizes (mm): 40, 50, 63
  • Standard stroke range (mm): 1 to 1000
  • Non-rotating accuracy: ¹0.5°
  • Auto switch capable

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Ход А (Свържете се с нас при нужда от различни ходове от стандартните)
Suffix A
Stroke B (Maximum value for A+B: 1000 mm)
  []
Suffix B
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой