Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AS*201-X785, Пневмоуправляем обратен клапан, метален

  • Присъединяване за пилотен въздух: бърза връзка за шлаух ф6mm.
  • Присъединяване разпределител: бърза връзка за шлаух ф6, ф8 и ф10mm.
  • Присъединяване цилиндър: външна резба 1/8, 1/4, 3/8, тип: Rc, G.