Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AMH150C-550C/AMH650-850, Субмикронен филтър с префилтър

  • Субмикронен филтър с префилтър
  • Степен на филтрация 0,3 + 0,01 µm
  • Дебит от 200 До 12000 l/min (ANR)
  • Присъединяване от 1/8" до 2"
  • Опция индикатор за подмяна на филтърния елемент.

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 10 от общо 18 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

AMH-
Размер на корпуса
Резба
Присъединяване
Аксесоари
Материал гума
Работно налягане
Порт за източване
Посока Вход/Изход
Манометър
Обезмасляване