Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

AFJ, Вакуум филтър

  • Филтър за вакуум, голям дебит и премахване на прах, серия AFJ-T, 660 l/min.
  • Филтър за вакуум, отделяне на конденз, серия AFJ-S, 500 l/min.
  • Степен на филтрация: 5µm, 40µm и 80 µm.
  • Резбово присъединяване: от 1/8 до 1/2.
  • Стандартни опции: избираем материал на чашата и посока на потока.