Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

56-VQC2000, 5/2, 5/3, 2x3/2 електромагнитен разпределител, ATEX категория 3

  • ATEX
  • Флуид: сгъстен въздух/инертен газ
  • Диапазон на работното налягане: 0.1 - 0.7 MPa
    (опция за високо налягане 1,0 MPa)
  • Ефективно напречно сечение: метални уплътнения 10.9mm², гумени уплътнения 14,5mm²
  • Работно напрежение: 24 V DC
  • Време за реакция: стандартна бобина 1W:
    Метални уплътнения 29ms или по-бързо, гумени уплътнения 34ms или по-бързо
  • Температура на околната среда: -10°С до 50°C

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 1 от общо 1 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

56-VQC20-5
Конфигурация
Уплътнение
Функция
Ръчно управление