Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-VQZ**2*, 1000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Body Ported

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0.1 - 0.7 MPa
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv):
    метални уплътнения 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
    гумени уплътнения 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция (ms) стандартно 1W, високо налягане 1.5W:
    метални уплътнения 25 или по-малко; гумени уплътнения 30 или по-малко
  • Температура на флуида и околната среда: -10 до 50°C

Configure your product

 
Конфигурация
Вид управления
Функция
Напрежение на бобината
Свързващ кабел
Ръчно управление
Присъединяване
Foot Bracket
Съответствие с CE