Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-MXQ*B-Z, Air Slide Table, Low Thrust with High Rigidity Type

  • Compatible with battery manufacturing
  • Air Slide Table, Double Acting
  • Higher rigidity: Guide rigidity improved by 50%
  • Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20
  • Strokes up to 150 mm.

Configure your product

25A-MXQ-Z
Диаметър на буталото ф
Опции на тялото
Ход
Adjuster Option
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой