Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-MXQ*A-Z, Air Slide Table, Double Ported Type

  • Compatible with battery manufacturing
  • More compact: High reduced up to 10%
  • Lighter: Weight reduced up to 35%
  • Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Strokes up to 150 mm.

Configure your product

25A-MXQA-Z
Диаметър на буталото ф
Ход
Adjuster Option
Functional Option
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой