<ul><li>Compatible with battery manufacturing</li><li>Precision air slide table</li><li>Bore sizes: 6, 8, 10, 12, 16 (mm)</li><li>Strokes: 5mm through 30mm depending upon bore size</li><li>With rubber or metal stopper or shock absorber</li><li>Variety of switches with a variety of wire lead lengths.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
25A-MXP-
Моля, проверете срока за доставка. Щракнете тук
за подобни продукти поддържани на склад или се Свържете се с нас
за допълнителна информация.