Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-MSZ, 3-Position Rotary Table

  • Compatible with battery manufacturing
  • 3-position rotary table
  • Sizes: 10, 20, 30, 50
  • Rotating angle: Up to 190°
  • Adjustable rotation time range: from 0.2 to 1 s/90°.

Configure your product

25A-MSZA
Точност
Типоразмер
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой