Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-MK-Z Rotary Clamp Cylinder, Standard w/Auto Switch Mounting Grooves

  • Compatible with battery manufacturing
  • Length has been reduced in comparison to MK2 and is similar in length to MK
  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Compact auto switch D-M9 can be mounted on 4 sides
  • Magnetic field resistant auto switch can be used
  • 2 types of cylinder mounting are available with one body.

Configure your product

 
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Присъединителна резба
Ход на затягане
Посока на завъртане
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой