Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-MHSJ3, Air Gripper, 3 Finger, w/Dust Cover

  • Compatible with battery manufacturing
  • Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 120 c.p.m.

Configure your product

 
Диаметър на буталото ф
Предпазен капак
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой