Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-JSY3*40, 5 Port Solenoid Valve, Non Plug-in

  • Fluid: Air.
  • Coil rated voltage: 24VDC.
  • Operating pressure range: Up to 0.7 MPa.
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C.
  • Enclosure: Up to IP67.

Configure your product

 
Режим на работа
Power Saving Circuit
Електрическо присъединяване
Ръчно управление