Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-IR1000/2000/3000-A, Прецизен регулатор на налягане

  • Lightweight, precision regulator
  • Bottom and front exhaust added
  • Maximum supply pressure: 145 psi (1.0 MPa)
  • Set pressure range psi (MPa): 0.8 to 116 depending on model

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване 1 до 9 от общо 9 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Ръководства

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

25A-IR00-F-A
Размер на корпуса
Зададено налягане
Посока на обезвъздушаване
Резба
Присъединяване
Опция
Устройство за показване на налягането