Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-C(D)G1-Z, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Compatible with battery manufacturing
  • Standard: double acting single rod
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Grease used is compatible with a dew point as low as -70 ºC
  • Dimensions and basic specifications equivalent to standard series.

Configure your product

25A-CG1-Z
Магнит
Монтаж
Версия
Диаметър
Тип резба
Ход
 
Изпълнение в края на буталния прът
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой